Этикетка-маркер для кабелей - WML 3 (13X10)R - 0800073

Этикетка-маркер для кабелей, рулон, белый, без надписи, маркируется с помощью: THERMOMARK ROLLMASTER 300/600, THERMOMARK X1.2, THERMOMARK ROLL X1, THERMOMARK ROLL 2.0, THERMOMARK ROLL, тип монтажа: склеивание, диаметр кабеля: ≤ 3 мм, размер маркировочного поля: 13 х 10 мм, Количество отдельных табличек: 5000

Цена:

Преимущества для Вас

  • Этикетки не увеличивают поперечное сечение кабеля, поэтому кабели могут свободно прокладываться, например, в кабельных каналах
  • Высококачественная маркировка, нанесенная с применением технологии термографической печати
  • Устойчивы к воздействию растворителей
  • Быстрое и простое использование
  • Защитная пленка оборачивается вокруг нанесенной маркировки и обеспечивает надежную защиту от загрязнения и истирания
  • Этикетки для маркировки кабелей состоят из таблички для нанесения надписей и прозрачной защитной пленки

Коммерческие данные

Код заказа 0800073
Упаковочная единица 1 stk
Страница каталога Стр. 217 (C-3-2019)
GTIN 4046356561860
Вес/шт. (без упаковки) 467,000 GRM