Проходная клемма - HDFK 10I-HV NZ.A5E00913053 - 0717827

На рисунке показан 1-контактный вариант изделия

Проходная клемма, тип подключения: Винтовой зажим с натяжной гильзой, Винтовой зажим с натяжной гильзой, полюсов: 2, ток нагрузки: 57 A, cечение: 0,5 мм² - 16 мм², yгол между направлениями подключения провода и установки разъема: 0 °, цвет: серый

Цена:

Описание изделия

Внутренняя часть, без токовой шины

Преимущества для Вас

  • Известный принцип подключения позволяет применение во всем мире
  • Незначительное нагревание благодаря высокой контактной ЭДС
  • Принцип монтажа без инструмента упрощает установку на стенке устройства
  • Автоматическая компенсация толщины стенок обеспечивает универсальное применение

Коммерческие данные

Код заказа 0717827
Упаковочная единица 50 stk
Минимальный объем заказа 50 stk
Примечание Позаказное производство (возврат невозможен)
GTIN 4046356153232
Вес/шт. (без упаковки) 17,600 GRM

PHOENIX CONTACT - Россия
OOO «Феникс Контакт РУС»

119619, Москва,
Новомещерский проезд, д. 9, стр. 1, пом/ком I/88
+7 (495) 933-85-48

Информация из первых рук

Подпишитесь на новостную рассылку Phoenix Contact.

Новостная рассылка
К подписке на новости
  • Создать PDF
  • Поделиться
  • Обратная связь