Проходная клемма - HDFKV 16 BU - 0717704

На рисунке показана модель серого цвета

Проходная клемма, тип подключения: Винтовой зажим с натяжной гильзой, Винтовой зажим с натяжной гильзой, полюсов: 1, ток нагрузки: 76 A, cечение: 0,5 мм² - 25 мм², yгол между направлениями подключения провода и установки разъема: -90 °, ширина: 12,1 мм, цвет: синий

Цена:

Save money: Best price starts from {0} pieces!

Преимущества для Вас

  • Известный принцип подключения позволяет применение во всем мире
  • Незначительное нагревание благодаря высокой контактной ЭДС
  • Принцип монтажа без инструмента упрощает установку на стенке устройства
  • Автоматическая компенсация толщины стенок обеспечивает универсальное применение
Логотип Логотип Логотип Логотип Логотип

Коммерческие данные

Код заказа 0717704
Упаковочная единица 50 stk
Минимальный объем заказа 50 stk
Примечание Позаказное производство (возврат невозможен)
GTIN 4017918983512
Вес/шт. (без упаковки) 41,400 GRM
Страна происхождения GR (Греция)