Проходная клемма - HDFKV 25-VP-IB/IB - 0717555

На рисунке показан 7-контактный вариант

Проходная клемма, тип подключения: Винтовой зажим с натяжной гильзой, Подсоединение кабельного наконечника, полюсов: 1, ток нагрузки: 101 A, cечение: 6 мм² - 35 мм², yгол между направлениями подключения провода и установки разъема: -90 °, цвет: серый

Цена:

Краткий обзор

Технические данные

Загрузки

Преимущества для Вас

  • Известный принцип подключения позволяет применение во всем мире
  • Незначительное нагревание благодаря высокой контактной ЭДС
  • Принцип монтажа без инструмента упрощает установку на стенке устройства
  • Автоматическая компенсация толщины стенок обеспечивает универсальное применение
  • Надежная герметичность даже с маловязкими заливными массами
Логотип Логотип Логотип Логотип Логотип

Коммерческие данные

Код заказа 0717555
Упаковочная единица 1
GTIN 4017918928421

PHOENIX CONTACT - Россия
OOO «Феникс Контакт РУС»

119619, Москва,
Новомещерский проезд, д. 9, стр. 1, пом/ком I/88
+7 (495) 933-85-48

Услуги

HIGHLIGHTS 2021

Creative solutions for a smart world

Информация из первых рук

Подпишитесь на новостную рассылку Phoenix Contact.

Новостная рассылка
К подписке на новости