Проходная клемма - HDFKV 50-VP BU - 0717403

На рисунке показана модель HDFKV 50-VP, цвет серый

Проходная клемма, тип подключения: Винтовые зажимы, Болтовые клеммы, полюсов: 1, ток нагрузки: 150 A, cечение: 16 мм² - 50 мм², AWG 6 - 1/0, yгол между направлениями подключения провода и установки разъема: 90 °, ширина: 18,8 мм, цвет: синий

Цена:

Логотип Логотип Логотип Логотип

Коммерческие данные

Код заказа 0717403
Упаковочная единица 1
GTIN 4017918887797

Услуги по образцам

Этот товар не может быть заказан как образец.

Услуги по образцам

PHOENIX CONTACT - Россия
OOO "Феникс Контакт РУС"

119619, Москва,
Новомещерский проезд, д. 9, стр. 1
+7 (495) 933-8548

  • Создать PDF
  • Поделиться
  • Обратная связь