Проходная клемма - HDFK 25/Z - 0717351

Проходная клемма, тип подключения: Винтовой зажим с натяжной гильзой, Винтовой зажим с натяжной гильзой, полюсов: 1, ток нагрузки: 101 A, cечение: 6 мм² - 35 мм², yгол между направлениями подключения провода и установки разъема: 0 °, ширина: 15,1 мм, цвет: серый

Цена:

Преимущества для Вас

  • Известный принцип подключения позволяет применение во всем мире
  • Незначительное нагревание благодаря высокой контактной ЭДС
  • Принцип монтажа без инструмента упрощает установку на стенке устройства
  • Автоматическая компенсация толщины стенок обеспечивает универсальное применение
Логотип Логотип Логотип Логотип Логотип

Коммерческие данные

Код заказа 0717351
Упаковочная единица 50 stk
Минимальный объем заказа 50 stk
Примечание Позаказное производство (возврат невозможен)
Страница каталога Стр. 630 (CC-2009)
GTIN 4017918880408
Вес/шт. (без упаковки) 68,000 GRM
Страна происхождения GR (Греция)