Проходная клемма - HDFK 50-VP-IB - 0717186

Проходная клемма, тип подключения: Винтовые зажимы, Подсоединение кабельного наконечника, полюсов: 1, ток нагрузки: 150 A, cечение: 16 мм² - 50 мм², AWG 6 - 1/0, ширина: 18,8 мм, цвет: cерый

Цена:

Преимущества для Вас

  • Известный принцип подключения позволяет применение во всем мире
  • Незначительное нагревание благодаря высокой контактной ЭДС
  • Принцип монтажа без инструмента упрощает установку на стенке устройства
  • Автоматическая компенсация толщины стенок обеспечивает универсальное применение
  • Надежная герметичность даже с маловязкими заливными массами
Логотип Логотип

Коммерческие данные

Код заказа 0717186
Упаковочная единица 10 stk
Минимальный объем заказа 10 stk
GTIN 4017918588427
Вес/шт. (без упаковки) 92,500 GRM

Услуги по образцам

Этот товар не может быть заказан как образец.

Услуги по образцам