Проходная клемма - HDFK 95-F-VP/Z - 0717076

Проходная клемма, тип подключения: Винтовые зажимы, Подсоединение кабельного наконечника, полюсов: 1, ток нагрузки: 232 A, cечение: 35 мм² - 95 мм², AWG 4 - 3/0, yгол между направлениями подключения провода и установки разъема: 0 °, ширина: 25 мм, цвет: cерый

Цена:

Преимущества для Вас

  • Простота формирования блоков с помощью вариантов с защелками
  • Простота монтажа обеих частей клеммы путем обычного соединения
  • Варианты для заливки обеспечивают наилучшую герметизацию
  • Изолированный корпус с защитой от прикосновений новой конструкции
  • Встроенная защелка обеспечивает возможность автоматического крепления на стенках изолированных корпусов разной толщины
  • Универсальный винтовой разъем со стопором
Логотип Логотип Логотип Логотип

Коммерческие данные

Код заказа 0717076
Упаковочная единица 10 stk
Минимальный объем заказа 10 stk
Страница каталога Стр. 619 (C-1-2013)
GTIN 4017918811068
Вес/шт. (без упаковки) 178,030 GRM

Услуги по образцам

Этот товар не может быть заказан как образец.

Услуги по образцам

PHOENIX CONTACT - Россия
OOO "Феникс Контакт РУС"

119619, Москва,
Новомещерский проезд, д. 9, стр. 1
+7 (495) 933-8548

  • Создать PDF
  • Поделиться
  • Обратная связь