Проходная клемма - HDFKV 16/Z - 0714079

Проходная клемма, тип подключения: Винтовые зажимы, полюсов: 1, ток нагрузки: 101 A, cечение: 0,5 мм² - 25 мм², AWG 20 - 4, yгол между направлениями подключения провода и установки разъема: 90 °, ширина: 12,1 мм, цвет: cерый

Цена:

Логотип Логотип Логотип Логотип

Коммерческие данные

Код заказа 0714079
Упаковочная единица 50 stk
Минимальный объем заказа 50 stk
Примечание Позаказное производство (возврат невозможен)
Страница каталога Стр. 629 (CC-2009)
GTIN 4046356180184
Вес/шт. (без упаковки) 41,580 GRM

PHOENIX CONTACT - Россия
OOO "Феникс Контакт РУС"

119619, Москва,
Новомещерский проезд, д. 9, стр. 1
+7 (495) 933-8548

  • Создать PDF
  • Поделиться
  • Обратная связь