Сильноточные клеммы - HV-M 8 - 0711784

Сильноточные клеммы, номинальное напряжение: 1250 В, номинальный ток: 232 A, тип подключения: Болтовые клеммы, количество точек подсоединения: 1, ширина: 24,5 мм, цвет: cерый, тип монтажа: NS 35/7,5, NS 35/15

Цена:

Коммерческие данные

Код заказа 0711784
Упаковочная единица 25 stk
Минимальный объем заказа 25 stk
Примечание Позаказное производство (возврат невозможен)
Страница каталога Стр. 257 (CL-2007)
GTIN 4017918965969
Вес/шт. (без упаковки) 44,880 GRM

PHOENIX CONTACT - Россия
OOO "Феникс Контакт РУС"

119619, Москва,
Новомещерский проезд, д. 9, стр. 1
+7 (495) 933-8548

  • Создать PDF
  • Поделиться
  • Обратная связь