Клеммы для установки предохранителей - UKK 5-HESILA 250 (6,3X32) - 0711616

Клеммы для установки предохранителей, тип предохранителя: Стекло / керамика / ..., тип подключения: Винтовые зажимы, cечение: 0,2 мм²- 4 мм², AWG: 24 - 12, номинальный ток: 6,3 A, номинальное напряжение: 400 В, ширина: 8,2 мм, тип предохранителей: G / 6,3 x 32, тип монтажа: NS 35/7,5, NS 35/15, NS 32, цвет: черный

Цена:

Коммерческие данные

Код заказа 0711616
Упаковочная единица 50 stk
Примечание Позаказное производство (возврат невозможен)
GTIN 4017918838942
Вес/шт. (без упаковки) 36,830 GRM

PHOENIX CONTACT - Россия
OOO "Феникс Контакт РУС"

119619, Москва,
Новомещерский проезд, д. 9, стр. 1
+7 (495) 933-8548

  • Создать PDF
  • Поделиться
  • Обратная связь