Проходная клемма - VDFK 6/K-DP - 0711043

На рисунке показана модель VDFK 6/K, цвет серый

Проходная клемма, тип подключения: Винтовые зажимы, Подключение пайкой, полюсов: 1, ток нагрузки: 57 A, cечение: 0,2 мм² - 10 мм², AWG 24 - 8, yгол между направлениями подключения провода и установки разъема: 0 °, ширина: 10 мм, цвет: cерый

Цена:

Преимущества для Вас

  • Простота крепления с помощью пластмассовой накатанной гайки или клина для быстрого монтажа
  • Изолированный корпус с защитой от прикосновений
  • Разделительные пластины увеличивают воздушные зазоры и пути утечки
  • Возможность формирования клеммных блоков
  • Универсальный винтовой разъем со стопором
  • Устанавливаемое по желанию приспособление для снятия растягивающего усилия
  • Известный принцип подключения позволяет применение во всем мире
  • Незначительное нагревание благодаря высокой контактной ЭДС
Логотип Логотип Логотип

Коммерческие данные

Код заказа 0711043
Упаковочная единица 50 stk
Минимальный объем заказа 50 stk
Примечание Позаказное производство (возврат невозможен)
Страница каталога Стр. 645 (C-1-2013)
GTIN 4017918117160
Вес/шт. (без упаковки) 8,280 GRM

Услуги по образцам

Этот товар не может быть заказан как образец.

Услуги по образцам