Разъем печатной платы - DFK-MSTB 2,5/10-GF-5,08 - 0710251

Компоненты для проходного монтажа, номинальный ток: 12 A, расчетное напряжение (III/2): 320 В, Номинальное сечение: 2,5 мм², полюсов: 10, размер шага: 5,08 мм, тип подключения: Контакты под пайку / разъем для подключения плоского штекера, цвет: зеленый, поверхность контакта: олово, монтаж: Непосредственный монтаж, Расположение выводов: Линейное расположение выводов, длина выводов [P]: 9,3 мм

Цена:

Преимущества для Вас

  • Кабельный разъем на внутренней стороне устройства обеспечивает возможность гибкого размещения проходной детали
  • Свободный выбор — жесткий вывод под пайку или стандартизованный плоский штекерный разъем
  • Наивысшая гибкость в процессе проектирования устройств — разъем на плату для штекерных разъемов с различными технологиями подключения
  • Привинчиваемый фланец для максимальной механической стабильности
Логотип Логотип Логотип

Коммерческие данные

Код заказа 0710251
Упаковочная единица 50 stk
Минимальный объем заказа 50 stk
Страница каталога Стр. 353 (C-1-2013)
GTIN 4017918005283
Вес/шт. (без упаковки) 10,170 GRM

Услуги по образцам

Этот товар не может быть заказан как образец.

Услуги по образцам