Проходная клемма - HDFK 16-VP - 0709796

Durchführungsklemme, тип подключения: Винтовые зажимы, Подсоединение кабельного наконечника, полюсов: 1, ток нагрузки: 101 A, cечение: 0,5 мм² - 25 мм², AWG 20 - 4, yгол между направлениями подключения провода и установки разъема: 0 °, ширина: 12,1 мм, цвет: cерый

Цена:

Логотип Логотип Логотип Логотип

Коммерческие данные

Код заказа 0709796
Упаковочная единица 50 stk
Страница каталога Стр. 635 (CC-2009)
GTIN 4017918153465
Вес/шт. (без упаковки) 26,530 GRM

PHOENIX CONTACT - Россия
OOO "Феникс Контакт РУС"

119619, Москва,
Новомещерский проезд, д. 9, стр. 1
+7 (495) 933-8548

  • Создать PDF
  • Поделиться
  • Обратная связь