Проходная клемма - HDFKV 95 - 0709547

На рисунке показан 4-контактный вариант

Проходная клемма, тип подключения: Винтовые зажимы, Винтовые зажимы, полюсов: 1, ток нагрузки: 232 A, cечение: 25 мм² - 95 мм², AWG 4 - 3/0, yгол между направлениями подключения провода и установки разъема: 90 °, ширина: 25 мм, цвет: cерый

Цена:

Преимущества для Вас

  • Простота формирования блоков с помощью вариантов с защелками
  • Простота монтажа обеих частей клеммы путем обычного соединения
  • Встроенная защелка обеспечивает возможность автоматического крепления на стенках изолированных корпусов разной толщины
  • Универсальный винтовой разъем со стопором
  • Разделительные пластины увеличивают воздушные зазоры и пути утечки
  • Известный принцип подключения позволяет применение во всем мире
  • Незначительное нагревание благодаря высокой контактной ЭДС
  • Принцип монтажа без инструмента упрощает установку на стенке устройства
  • Автоматическая компенсация толщины стенок обеспечивает универсальное применение
Логотип Логотип

Коммерческие данные

Код заказа 0709547
Упаковочная единица 10 stk
Минимальный объем заказа 10 stk
Страница каталога Стр. 621 (C-1-2013)
GTIN 4017918117054
Вес/шт. (без упаковки) 268,340 GRM