Проходная клемма - HDFKV 10 - 0709013

На рисунке показан 7-контактный вариант

Проходная клемма, тип подключения: Винтовые зажимы, полюсов: 1, ток нагрузки: 76 A, cечение: 0,5 мм² - 16 мм², AWG 20 - 6, yгол между направлениями подключения провода и установки разъема: 90 °, ширина: 10,1 мм, цвет: cерый

Цена:

Преимущества для Вас

  • Известный принцип подключения позволяет применение во всем мире
  • Незначительное нагревание благодаря высокой контактной ЭДС
  • Принцип монтажа без инструмента упрощает установку на стенке устройства
  • Автоматическая компенсация толщины стенок обеспечивает универсальное применение
Логотип Логотип Логотип

Коммерческие данные

Код заказа 0709013
Упаковочная единица 50 stk
Минимальный объем заказа 50 stk
Страница каталога Стр. 629 (CC-2009)
GTIN 4017918004873
Вес/шт. (без упаковки) 20,830 GRM