Проходная клемма - HDFK 25-VP-DP - 0708959

На рисунке показано похожее изделие

Durchführungsklemme, тип подключения: Винтовые зажимы, Подсоединение кабельного наконечника, полюсов: 1, ток нагрузки: 125 A, cечение: 6 мм² - 35 мм², AWG 10 - 2, ширина: 15,1 мм, цвет: cерый

Цена:

Логотип Логотип Логотип Логотип

Коммерческие данные

Код заказа 0708959
Упаковочная единица 50 stk
Примечание Позаказное производство (возврат невозможен)
GTIN 4017918004811
Вес/шт. (без упаковки) 48,360 GRM

PHOENIX CONTACT - Россия
OOO "Феникс Контакт РУС"

119619, Москва,
Новомещерский проезд, д. 9, стр. 1
+7 (495) 933-8548

  • Создать PDF
  • Поделиться
  • Обратная связь