Проходная клемма - HDFKV 10-VP - 0708946

На рисунке показан 7-контактный вариант

Проходная клемма, тип подключения: Винтовые зажимы, Подключение пайкой, полюсов: 1, ток нагрузки: 76 A, cечение: 0,5 мм² - 16 мм², AWG 20 - 6, yгол между направлениями подключения провода и установки разъема: 90 °, ширина: 10,1 мм, цвет: cерый

Цена:

Преимущества для Вас

  • Известный принцип подключения позволяет применение во всем мире
  • Незначительное нагревание благодаря высокой контактной ЭДС
  • Принцип монтажа без инструмента упрощает установку на стенке устройства
  • Автоматическая компенсация толщины стенок обеспечивает универсальное применение
  • Надежная герметичность даже с маловязкими заливными массами
Логотип Логотип Логотип

Коммерческие данные

Код заказа 0708946
Упаковочная единица 50 stk
Минимальный объем заказа 50 stk
Примечание Позаказное производство (возврат невозможен)
Страница каталога Стр. 638 (CC-2009)
GTIN 4017918004804
Вес/шт. (без упаковки) 13,850 GRM