Проходная клемма - VDFK 4 GNYE - 0708836

На рисунке показана модель VDFK 4, цвет серый

Проходная клемма, тип подключения: Винтовые зажимы, Подключение пайкой, полюсов: 1, cечение: 0,2 мм² - 6 мм², AWG 24 - 10, ширина: 10 мм, цвет: желто-зел.

Цена:

Логотип Логотип

Коммерческие данные

Код заказа 0708836
Упаковочная единица 50 stk
Минимальный объем заказа 50 stk
Страница каталога Стр. 292 (CL-2002)
GTIN 4017918004781
Вес/шт. (без упаковки) 4,000 GRM

PHOENIX CONTACT - Россия
OOO "Феникс Контакт РУС"

119619, Москва,
Новомещерский проезд, д. 9, стр. 1
+7 (495) 933-8548

  • Создать PDF
  • Поделиться
  • Обратная связь