Разъем печатной платы - DFK-MSTB 2,5/ 2-G-5,08 AU - 0708784

На рисунке показан 10-контактный вариант изделия

Компоненты для проходного монтажа, полюсов: 2, размер шага: 5,08 мм, тип подключения: Контакты под пайку / разъем для подключения плоского штекера, цвет: зеленый, поверхность контакта: Золото, монтаж: Непосредственный монтаж, длина выводов [P]: 9,3 мм

Цена:

Преимущества для Вас

  • Позолоченные контактные площадки обеспечивают долговременную стабильность качества передачи
  • Свободный выбор — жесткий вывод под пайку или стандартизованный плоский штекерный разъем
  • Наивысшая гибкость в процессе проектирования устройств — разъем на плату для штекерных разъемов с различными технологиями подключения
  • Кабельный разъем на внутренней стороне устройства обеспечивает возможность гибкого размещения проходной детали
Логотип Логотип

Коммерческие данные

Код заказа 0708784
Упаковочная единица 50 stk
Минимальный объем заказа 50 stk
Примечание Позаказное производство (возврат невозможен)
GTIN 4017918214425
Вес/шт. (без упаковки) 3,070 GRM

Услуги по образцам

Этот товар не может быть заказан как образец.

Услуги по образцам

PHOENIX CONTACT - Россия
OOO «Феникс Контакт РУС»

119619, Москва,
Новомещерский проезд, д. 9, стр. 1, пом/ком I/88
+7 (495) 933-85-48

Информация из первых рук

Подпишитесь на новостную рассылку Phoenix Contact.

Новостная рассылка
К подписке на новости
  • Создать PDF
  • Поделиться
  • Обратная связь