Проходная клемма - HDFKV 50-VP - 0708580

На рисунке показан 7-контактный вариант

Проходная клемма, тип подключения: Винтовой зажим с натяжной гильзой, Подсоединение кабельного наконечника, полюсов: 1, ток нагрузки: 150 A, cечение: 16 мм² - 50 мм², yгол между направлениями подключения провода и установки разъема: -90 °, ширина: 18,8 мм, цвет: серый

Цена:

Преимущества для Вас

  • Известный принцип подключения позволяет применение во всем мире
  • Незначительное нагревание благодаря высокой контактной ЭДС
  • Принцип монтажа без инструмента упрощает установку на стенке устройства
  • Автоматическая компенсация толщины стенок обеспечивает универсальное применение
  • Надежная герметичность даже с маловязкими заливными массами
Логотип Логотип Логотип Логотип Логотип Логотип

Коммерческие данные

Код заказа 0708580
Упаковочная единица 10 stk
Минимальный объем заказа 10 stk
Страница каталога Стр. 619 (C-1-2013)
GTIN 4017918004699
Вес/шт. (без упаковки) 98,400 GRM
Страна происхождения GR (Греция)