Предохранительная проходная клемма - DFK 4-SI(6,3X32) BK - 0708344

На рисунке показана модель DFK 4-SI (5X20) BK

Предохранительная проходная клемма , тип подключения: Винтовые зажимы, Контакты под пайку / разъем для подключения плоского штекера, полюсов: 0, ток нагрузки: 10 A, cечение: 0,2 мм² - 6 мм², AWG 24 - 10, yгол между направлениями подключения провода и установки разъема: 0 °, ширина: 12,2 мм, цвет: черный

Цена:

Преимущества для Вас

  • Клемма РЕ с функцией заземления согласно МЭК 60947-7-2
  • Изолированный корпус с защитой от прикосновений
  • Проходные клеммы автоматически фиксируются в вырезе стенки
  • Универсальный винтовой разъем со стопором
Логотип Логотип Логотип Логотип

Коммерческие данные

Код заказа 0708344
Упаковочная единица 50 stk
Примечание Позаказное производство (возврат невозможен)
Страница каталога Стр. 639 (C-1-2013)
GTIN 4017918004613
Вес/шт. (без упаковки) 16,480 GRM

Услуги по образцам

Этот товар не может быть заказан как образец.

Услуги по образцам

PHOENIX CONTACT - Россия
OOO "Феникс Контакт РУС"

119619, Москва,
Новомещерский проезд, д. 9, стр. 1
+7 (495) 933-8548

  • Создать PDF
  • Поделиться
  • Обратная связь