Проходная клемма - DFK/DP-2,8 - 0708014

На рисунке показана модель DFK-2,8

Проходная клемма, тип подключения: Винтовые зажимы, Контакты под пайку / разъем для подключения плоского штекера, полюсов: 0, cечение: 0,2 мм² - 4 мм², AWG 24 - 12, ширина: 6,1 мм, цвет: cерый

Цена:

Логотип Логотип

Коммерческие данные

Код заказа 0708014
Упаковочная единица 50 stk
Минимальный объем заказа 50 stk
Примечание Позаказное производство (возврат невозможен)
Страница каталога Стр. 286 (CL-2002)
GTIN 4017918004408
Вес/шт. (без упаковки) 5,300 GRM

Услуги по образцам

Этот товар не может быть заказан как образец.

Услуги по образцам

PHOENIX CONTACT - Россия
OOO "Феникс Контакт РУС"

119619, Москва,
Новомещерский проезд, д. 9, стр. 1
+7 (495) 933-8548

  • Создать PDF
  • Поделиться
  • Обратная связь