Разъем печатной платы - DFK-MSTB 2,5/12-G-5,08 WW(1X1) - 0707976

На рисунке показана модель с выводами под пайку/плоскими вставными соединениями

Ответная часть разъема, номинальный ток: 12 A, полюсов: 12, размер шага: 5,08 мм, тип подключения: Соединение способом Wire-Wrap®, цвет: зеленый, поверхность контакта: олово

Цена:

Преимущества для Вас

  • Наивысшая гибкость в процессе проектирования устройств — разъем на плату для штекерных разъемов с различными технологиями подключения
  • Кабельный разъем на внутренней стороне устройства обеспечивает возможность гибкого размещения проходной детали
Логотип Логотип Логотип

Коммерческие данные

Код заказа 0707976
Упаковочная единица 50 stk
Примечание Позаказное производство (возврат невозможен)
GTIN 4017918004361
Вес/шт. (без упаковки) 11,480 GRM

Услуги по образцам

Этот товар не может быть заказан как образец.

Услуги по образцам

PHOENIX CONTACT - Россия
OOO "Феникс Контакт РУС"

119619, Москва,
Новомещерский проезд, д. 9, стр. 1
+7 (495) 933-8548

  • Создать PDF
  • Поделиться
  • Обратная связь