Проходная клемма - HDFK 4 GNYE - 0707866

На рисунке показана модель HDFK 4, цвет серый

Проходная клемма, тип подключения: Винтовой зажим с натяжной гильзой, Винтовой зажим с натяжной гильзой, полюсов: 1, ток нагрузки: 32 A, cечение: 0,2 мм² - 6 мм², yгол между направлениями подключения провода и установки разъема: 0 °, ширина: 8,1 мм, цвет: желто-зеленый

Цена:

Save money: Best price starts from {0} pieces!

Преимущества для Вас

  • Известный принцип подключения позволяет применение во всем мире
  • Незначительное нагревание благодаря высокой контактной ЭДС
  • Принцип монтажа без инструмента упрощает установку на стенке устройства
  • Автоматическая компенсация толщины стенок обеспечивает универсальное применение
Логотип Логотип Логотип Логотип Логотип Логотип

Коммерческие данные

Код заказа 0707866
Упаковочная единица 50 stk
Минимальный объем заказа 50 stk
Страница каталога Стр. 294 (CL-2002)
GTIN 4017918004255
Вес/шт. (без упаковки) 8,500 GRM
Страна происхождения GR (Греция)