Разъем печатной платы - DFK-MSTB 2,5/14-G-5,08 - 0707358

На рисунке показан 10-контактный вариант изделия

Компоненты для проходного монтажа, номинальный ток: 12 A, расчетное напряжение (III/2): 320 В, номинальное сечение: 2,5 мм², полюсов: 14, размер шага: 5,08 мм, тип подключения: Контакты под пайку / разъем для подключения плоского штекера, цвет: зеленый, поверхность контакта: олово, монтаж: Непосредственный монтаж, длина выводов [P]: 9,3 мм, принадлежность арт.№ 5030172 применяется только вместе с MSTB 2,5/...ST-5,08 и MSTBT 2,5/...ST-5,08

Цена:

Преимущества для Вас

  • Кабельный разъем на внутренней стороне устройства обеспечивает возможность гибкого размещения проходной детали
  • Свободный выбор — жесткий вывод под пайку или стандартизованный плоский штекерный разъем
  • Наивысшая гибкость в процессе проектирования устройств — разъем на плату для штекерных разъемов с различными технологиями подключения
Логотип Логотип Логотип

Коммерческие данные

Код заказа 0707358
Упаковочная единица 50 stk
Минимальный объем заказа 50 stk
Страница каталога Стр. 352 (C-1-2013)
GTIN 4017918004125
Вес/шт. (без упаковки) 12,670 GRM

Услуги по образцам

Этот товар не может быть заказан как образец.

Услуги по образцам