Компоненты для проходного монтажа - DFK-MSTB 2,5/12-G - 0707196

На рисунке показан 10-контактный вариант изделия

Цена:

Преимущества для Вас

  • Кабельный разъем на внутренней стороне устройства обеспечивает возможность гибкого размещения проходной детали
  • Свободный выбор — жесткий вывод под пайку или стандартизованный плоский штекерный разъем
  • Наивысшая гибкость в процессе проектирования устройств — разъем на плату для штекерных разъемов с различными технологиями подключения
Логотип Логотип Логотип Логотип

Коммерческие данные

Код заказа 0707196
Упаковочная единица 50 stk
Минимальный объем заказа 50 stk
Страница каталога Стр. 352 (C-1-2013)
GTIN 4017918003968
Вес/шт. (без упаковки) 11,030 GRM
Страна происхождения DE (Германия)

Услуги по образцам

Этот товар не может быть заказан как образец.

Услуги по образцам