!
В Вашем браузере не активирован язык JavaScript. Пожалуйста, активируйте язык JavaScript, чтобы иметь возможность пользоваться всеми функциями сайта.
Инструкция: как активировать язык JavaScript в Вашем браузере
PHOENIX CONTACT Россия
Закрыть
Phoenix Contact в мире
Choose a Phoenix Contact website
Corporate Website
Argentina
Australia
Austria
Österreich
Belarus
Беларусь
Belgium
Belgique
België
Brazil
Brasil
Canada
Chile
China
中国
Colombia
Croatia
Hrvatska
Czech Republic
Česko
Denmark
Danmark
Estonia
Eesti
Finland
Suomi
France
Germany
Deutschland
Hungary
Magyarország
India
Ireland
Israel
Italy
Italia
Japan
日本
Kazakhstan
Қазақстан
South Korea
대한민국
Latvia
Latvija
Lithuania
Lietuva
Luxembourg
Luxemburg
Mexico
México
Netherlands
Nederland
New Zealand
Norway
Norge
Poland
Polska
Portugal
Romania
România
Russia
Россия
Singapore
Slovakia
Slovensko
South Africa
Spain
España
Sweden
Sverige
Switzerland
Schweiz
Suisse
Svizzera
Taiwan
台湾
Turkey
Türkiye
Ukraine
Україна
United Arab Emirates
United Kingdom
United States
Cannot find your local Phoenix Contact site?
Use our selector
Войти/Зарегистрироваться
Закрыть
Корзина
Закрыть
Список-памятка (
0
)
Сравнение продукции (
0
)
Поиск
Продукция от А до Я
Предприятие
|
Новости
|
Вакансии
|
Контакты
Продукция
|
Решения
|
Сервис и поддержка
|
Мой Phoenix Contact
/ruru/web/main/products/list_pages/Modular_terminal_blocks_from_1000V_P-15-09-05/3d63f0e0-461f-4ba7-97af-97e3d66a1842
Home
Продукция
PAPERBOX 0427 1B 242X128X105 P - 0155478
/ruru/web/main/products/entry_page/entry_page
p0/IZ7_2G101H41MGE530Q8DLP6SHFMP0=CZ6_2G101H41MGE530Q8DLP6SHFMH2=MEproductionText!--some-productionText--=tab!3=pid!--someId--==/
PAPERBOX 0427 1B 242X128X105 P - 0155478
Нет доступных изображений
Создать PDF
Цена:
Краткий обзор
Коммерческие данные
Код заказа
0155478
Упаковочная единица
1 stk
Примечание
Позаказное производство (возврат невозможен)
Вес/шт. (без упаковки)
194,000 GRM
Корзина
(
0
)
Итого :
0.0
Перейти к корзине
Список-памятка
(
0
)
Перейти к списку-памятке
Сравнение продукции
(
0
)
Перейти к сравнению продукции
PHOENIX CONTACT - Россия
OOO "Феникс Контакт РУС"
119619, Москва,
Новомещерский проезд, д. 9, стр. 1
+7 (495) 933-8548
info@phoenixcontact.ru
Отправить запрос
Наши филиалы
/ruru/web/main/products/entry_page/entry_page
Печать
Создать PDF
Поделиться
Обратная связь
Поделиться ссылкой
Поделиться ссылкой на страницу
"$pageName" в
Facebook
Twitter
Xing
Google+
Pinterest
LinkedIn
Buffer
Digg
Tumblr
Reddit
Stumble Upon
Delicious
VK
© 2018 PHOENIX CONTACT
Контактные данные
Юридическая информация
Защита данных
Карта сайта
/ruru/web/main/products/list_pages/Fuse_terminal_blocks_P-17-02-01/c744b46f-94dc-4118-b212-383a855b0045
"$pageName" в