Для того чтобы вы могли сконцентрировать свои усилия на основных процессах, мы оказываем комплексную поддержку в вопросах реализации требований к безопасности машин.
Для этого мы оказываем поддержку на месте или полностью берем на себя выполнение частных задач в соответствии с вашими требованиями.
20-гоапреля 2016 года вступили в силу поправки к Директиве по ЭМС (электромагнитная совместимость) и к Директиве по низковольтному оборудованию. Одним из ключевых новшеств является четкое требование относительно проведения и документирования анализа и оценки рисков. Мы дадим вам полный обзор необходимых процессов и методов для проведения анализа и оценки риска поражения электрическим током и опасных электромагнитных воздействий. Кроме того, мы расскажем вам о законодательных взаимосвязях.
Эксперт от Phoenix Contact во время консультации познакомит вас с конкретными шаблонами документации. Он расскажет, какое содержимое и в каком порядке должно быть включено в документ. Заполненные вами учетные документы являются основой для получения маркировки СЕ, соответствующей Директиве.
Описание |
---|
Директива по ЭМС и Директива по низковольтному оборудованию Модерация |
"$pageName" в