Назад к обзору

Неуправляемые коммутаторы 1000 и 1100

Три неуправляемых коммутатора серии 1000 и 1100

Неуправляемые коммутаторы серии FL SWITCH 1000 и 1100 представляют собой новое поколение неуправляемых коммутаторов Ethernet в нашем ассортименте. Эти коммутаторы рассчитаны на большое количество автоматизированных приложений и предлагают различные скорости передачи и монтажные опции.

Распаковать, подключить и использовать

Светодиодные индикаторы состояния FL SWITCH 1000

Неуправляемый коммутатор со светодиодным индикатором состояния

Коммутаторы серий 1000 и 1100 полностью соответствуют концепции plug & play и не требуют отдельного конфигурирования. Любой пользователь легко справится с их установкой и использованием. Кроме того, светодиодные индикаторы, расположенные на лицевой и боковой панелях коммутатора, наглядно передают основную информацию о состояниях соединений. Это позволяет оперативно обнаружить разрыв соединения, например, в результате повреждения кабеля.

Многообразие стекловолоконных разъемов

Четыре неуправляемых коммутатора с медными портами и различными стекловолоконными разъемами  

Большое многообразие разъемов в FL SWITCH 1000

Классический вид связи Ethernet посредством медных кабелей или длинные пути коммуникации посредством стекловолоконных соединений — неуправляемые коммутаторы серии FL SWITCH 1000 и 1100 могут использоваться в любом случае. Выберите оптимальное решение из множества вариантов, рассчитанное на подключение до 16 портов RJ45 или использование различных стекловолоконных интерфейсов (SC, ST/BFOC, SFP). При этом особый уровень гибкости обеспечивают устройства с портами SFP, для которых имеется большой выбор модулей SFP. Устанавливайте многомодовые или одномодовые соединения, используя кабели длиной до 80 километров.

Гибкая установка

При помощи уникальных монтажных принадлежностей можно устанавливать устройства серии FL SWITCH 1000 и 1100 на монтажной рейке в горизонтальном положении. Поэтому коммутаторы можно использовать также в небольших и плоских шкафах управления, в которых мало места. Направление отводов можно выбирать произвольно.

Таким образом коммутаторы отличаются не только универсальностью использования, но и позволяют снизить расходы на складское хранение благодаря сокращению количества вариантов изделия.

Больше монтажных опций благодаря монтажному адаптеру

Монтажные опции неуправляемых коммутаторов 1000 и 1100

Приоритизация обмена данными

Функции PROFINET и EtherNet/IP™

Универсальные неуправляемые коммутаторы поддерживают функции PROFINET и EtherNet/IP™

В новой серии неуправляемых коммутаторов оптимизирована функция приоритизации обмена данными для протоколов автоматизации. Таким образом поддерживается функция реального времени автоматизированных сетей PROFINET и EtherNet/IP™. Это обеспечивает стабильность сети и повышает степень готовности оборудования.

Обзор FL SWITCH 1000 и 1100

 FL SWITCH 1000FL SWITCH 1100
Скорость передачи10/100 Мбит/с10/100/1000 Мбит/с
Электропитание24 В AC/DC24 В AC/DC
Диапазон температуры-10 °C … +60 °C-10 °C … +60 °C
Степень защитыIP30IP30

Особые характеристики

Приоритизация траффика для PROFINETПриоритизация трафика для PROFINET, EtherNet/IP™, Modbus/TCP и BACnet
СертификатыCE, UL 61010, UL 62368, C1D2CE, UL 61010, UL 62368, C1D2

PHOENIX CONTACT - Россия
OOO «Феникс Контакт РУС»

119619, Москва,
Новомещерский проезд, д. 9, стр. 1, пом/ком I/88
+7 (495) 933-85-48

Услуги

FL SWITCH 1000: новое поколение неуправляемых коммутаторов от Phoenix Contact

Phoenix Contact представляет новое поколение неуправляемых коммутаторов - FL SWITCH 1000.