С помощью Trusted Wireless Ethernet Вы имеете возможность выполнить надежную и безопасную интеграцию удаленных на большие расстояния компонентов Вашего оборудования в сеть Ethernet.
Надежная дистанционная передача данных даже в условиях повышенного воздействия помех – с помощью системы Trusted Wireless Ethernet от Phoenix Contact. Разработанная специально для сложных условий, данная технология обладает множеством функций, гарантирующих безопасную передачу данных внутри сети Ethernet. Trusted Wireless Ethernet отличается мощностью и надежностью – данная технология также обесечивает возможность реализации беспроводных приложений SCADA.
Адаптируйте систему радиосвязи под Ваши требования и таким образом оптимизируйте процесс передачи данных. Пакеты данных приводятся в соответствие индивидуально, в зависимости от размера.
К примеру, если Вы используете протокол с большим заголовком или множеством полезных данных, Вы увеличиваете размер пакета. В свою очередь, для передачи малоразрядных данных ввода/вывода уменьшите размер пакета.
Кроме того, Вы можете установить для интерфейса радиосвязи скорость передачи данных в 125, 250 или 500 кБит/с. Чем ниже скорость передачи, тем больше дальность действия, и тем более устойчива система к воздействию источников помех.
"$pageName" в