Удачный старт в мире зарядной техники: CHARX start позволяет создавать собственные зарядные станции или настенные зарядные устройства. В комплект входят все необходимые компоненты для зарядки аккумуляторов электромобилей в режиме 3 мощностью до 22 кВт. Сюда входит зарядный кабель со штекером типа 2, конфигурируемый контроллер зарядки, клеммы и многое другое. Для быстрой сборки и установки пункта зарядки переменным током имеются проверенная электрическая схема и руководство по монтажу.
Каждый стартовый комплект включает также:
Доступны различные варианты стартового комплекта:
Каждый стартовый комплект также включает:
Доступны различные варианты стартового комплекта:
"$pageName" в