Серия COMBI предлагает широкий выбор технологий подсоединения. Стандартные гнезда COMBI позволяют комбинировать клеммы и соединители вне зависимости от применяемой технологии подключения.
Система COMBI гарантирует наивысшую степень безопасности: основные клеммы и штекеры оснащены защитой от прикосновения.
Можно быть уверенным и гибким при проектировании. Подача питания возможна через клемму или через штекер.
Мы поставляем широкий ассортимент принадлежностей, позволяющий расширить Ваши технические возможности. Например:
Монтируйте штекерные клеммы с быстроразъемным соединением на несущие шины быстро и просто. Это отличное решение для применения в невысоких конструкциях. Встроенное основание Duo обеспечивает возможность монтажа на несущей рейке NS15 и NS35.
"$pageName" в