новинка
Гибридные штекерные соединители одновременно могут передавать сигналы, данные и мощность.
Phoenix Contact предлагает программу продукции, включающую гибридные штекерные соединители для интерфейсов передачи данных и мощных разъемов электродвигателей. Таким образом, один компактный соединитель используется для простой передачи данных, сигналов и мощности.
новинка
Гибридные штекерные разъемы M40 рассчитаны в первую очередь на использование в сервоприводах, а также в последовательных цепях благодаря своей прочной конструкции. Различные вставки для передачи данных и механические ключи позволяют осуществлять надежную передачу сигналов, данных и питания, используя всего один разъем.
Токи до 70 A
Напряжения до 630 В перем. тока / 850 В пост. тока
Сечение подключаемого провода до 16 мм²
Контакты: сигнал 4x, данные 4x (возможность замены на сигнал 4x),
питание 4x + PE
Конфигурируйте штекерные соединители вместе с предварительно подготовленным подходящим кабелем для вашего индивидуального приложения.
Кабели и провода
"$pageName" в