новинка
Корпуса ECS для применения под открытым небом надежно защищают электронику от пыли, грязи и воды.
Прочные корпуса серии ECS для применения под открытым небом идеально подходят для защиты чувствительной электроники от пыли, грязи и воды внутри помещений и за их пределами. Благодаря степени защиты от IP67 до IP69 и широкому диапазону температур от –40 °C до 100 °C корпуса пригодны к эксплуатации даже в очень неблагоприятных условиях окружающей среды.
новинка
новинка
новинка
Вы просто реализуете индивидуальные интерфейсы для передачи сигналов, данных и питания при помощи проверенных технологий подключения устройств. Так из прочного корпуса получается многостороннее решение для электроники.
Конфигурируйте изделия и решения для Вашего индивидуального применения.
Корпуса для электроники
"$pageName" в