Всегда иметь свежую информацию даже при отсутствии постоянной связи.
Часто несколько коммутационных операций или проверку оборудования в автономных внешних станциях выполняет на месте сервисный инженер. Неисправности приводят к простою оборудования и высоким затратам. При помощи системы автоматического оповещения можно дистанционно выявлять неисправности; и все это без сложного и дорогостоящего широкополосного соединения.
Легко и безопасно контролируйте состояние аналоговых и цифровых датчиков при помощи мобильной радиосети и переключайте реле дистанционно. Компактная система оповещения TC MOBILE I/O X200 надежно передает данные по СМС или электронной почте.
При превышении уровня, изменении статуса на цифровом входе или через регулярные интервалы поступает сообщение от системы TC MOBILE I/O X200. Таким образом вы обладаете новейшей информацией.
Система TC MOBILE I/O X200 поставляется в исполнении для постоянного тока в диапазоне напряжения от 10 до 60 Вольт и переменного тока в диапазоне от 93 до 250 Вольт. Особенность устройств пост. тока заключается в том, что помимо четырех цифровых входов у них есть два дополнительных аналог. входа, на которых можно измерять как напряжение, так и ток.
TC Mobile I/O X200 имеется также в варианте 4G.
Кроме того, модели для европейского рынка, TC MOBILE I/O X200-4G и TC MOBILE I/O X200-4G AC, позволяют воспользоваться актуальной технологией 4G (LTE CAT1). Таким образом переход обратно на 2G (GSM/GPRS/EDGE) обеспечивает устройства возможностями пользования современной технологией мобильной связи и доступностью наиболее распространенной на данной момент сетью 2G.
Все устройства отличаются особым удобством использования и универсальностью благодаря широкому диапазону напряжения и различным входам.
Дополнительно к компактной системе оповещения TC MOBILE I/O X200, которая оптимально рассчитана на выполнение небольших задач оповещения и коммутации, функции оповещения также реализованы в промышленных маршрутизаторах Phoenix Contact. Они также оборудованы цифровыми входами, позволяющими, наряду с подключением к интернету, также отправлять сообщения по СМС или электронной почте. Независимо от того, имеется ли проводное соединение с TC DSL ROUTER или соединение по сети мобильной связи с TC ROUTER.
Программный интерфейс позволяет устройствам также отправлять сообщения контроллера посредством Ethernet. Таким образом из системы управления можно отправлять неограниченное количество сообщений с цифровых входов при изменении статуса. Также за пределами пульта управления вы имеете полную информацию о состоянии вашего процесса.
Приложение TC Mobile I/O позволяет передавать SMS-команды переключения без необходимости набирать текст SMS
TC MOBILE I/O X200 обменивается данными также посредством приложения для смартфона (iOS и Android). Так вы можете удобно переключать выходы при помощи приложения и всегда контролировать статус устройства.
Приложение TC-Mobile I/O еще больше упрощает использование устройства и заменяет написание СМС. Аварийный сигнал поступает, как обычно, по СМС и электронной почте. Таким образом обеспечивается хорошая досягаемость в полевых условиях.
"$pageName" в