Параметры
Тип подключения
Аналоговый частотный преобразователь с функциями предельного значения и штекерным разъемом для преобразования нормированных сигналов в частотные сигналы или сигналы PWM. Настройка при помощи DIP-переключателей или ПО. Винтовые зажимы, стандартная конфигурация.
Аналоговый частотный преобразователь с функциями предельного значения и штекерным разъемом для преобразования нормированных сигналов в частотные сигналы или сигналы PWM. Настройка при помощи DIP-переключателей или ПО. Зажимы push-in, стандартная конфигурация.
Аналоговый частотный преобразователь с функциями предельного значения и штекерным разъемом для преобразования нормированных сигналов в частотные сигналы или сигналы PWM. Настраивается DIP-переключателями или с помощью ПО. Винтовые зажимы, заказная конфигурация.
Аналоговый частотный преобразователь с функциями предельного значения и штекерным разъемом для преобразования нормированных сигналов в частотные сигналы или сигналы PWM. Настраивается DIP-переключателями или с помощью ПО. Технология подключения push-In, заказная конфигурация.
Универсальный конфигурируемый частотный преобразователь для преобразования частотных сигналов и сигналов с ШИМ в стандартные сигналы. В сочетании с MINI MCR-2-SPS 1033202 возможны напряжения для питания датчиков выше 8,2 В DC. Винтовые зажимы.
Универсальный конфигурируемый частотный преобразователь для преобразования частотных сигналов и сигналов с ШИМ в стандартные сигналы. В сочетании с MINI MCR-2-SPS-PT 1033201 возможны напряжения для питания датчиков выше 8,2 В DC. Зажимы push-in.
"$pageName" в