Компания Phoenix Contact предлагает карты SD: SD Flash Easy Safe Basic и SD Flash Easy Safe Pro, которые упрощают процесс ввода в эксплуатацию компонентов SafetyBridge.
Технология SafetyBridge представляет собой экономичное решение для реализации требований в области функциональной безопасности до SIL 3 или PLe без использования контроллера безопасности. Все необходимые настройки конфигурации и инициализация компонентов SafetyBridge при их добавлении в стандартное приложение выполняются автоматически при помощи карт SD. Функции безопасности настраиваются в программе SAFECONF способом Drag & Drop. Кроме многочисленных диагностических функций удобный веб-интерфейс обеспечивает возможность интегрировать в приложение даже небезопасные модули. Коммуникационный модуль в версии Pro осуществляет передачу рабочих и диагностических данных в другие приложения посредством PROFINET или Modbus/TCP. Кроме того, информацию о текущих неисправностях или событиях можно отправить пользователю по электронной почте.
"$pageName" в