Ассортимент блочно-модульной системы ввода-вывода Axioline E Phoenix Contact теперь включает также модули ввода-вывода IO-Link.
При помощи восьмиканальных модулей ввода-вывода IO-Link Axioline E AXL E IOL DI8 M12 6P и AXL E IOL DO8 M12 6P можно переоборудовать ведущее устройство Axioline E-IO-Link в модульную станцию ввода-вывода, чтобы обрабатывать или выдавать распределенные сигналы в установке или машине. Таким образом пользователи могут гибко и экономично адаптировать количество входов и выходов на периферийном оборудовании. Так как использование IO-Link позволяет передавать данные и питание по одному кабелю, то модули ввода-вывода IO-Link можно подключить к ведущему устройству IO-Link посредством одного неэкранированного кабеля датчика/исполнительного устройства. При помощи конвертера IO-Link-Analog Axioline E также можно легко организовать прием и выдачу аналоговых сигналов периферийным оборудованием.
"$pageName" в