Всего двенадцать миллиметров на канал требуется новым разрядникам типа 2 VALVETRAB SEC-DC от Phoenix Contact для защиты линейных источников постоянного тока.
Технология Safe Energy Control (SEC) обеспечивает долгий срок службы и высокую производительность данных устройств. Высокопроизводительный расцепитель обеспечивает защиту любых распространенных приложений 120/220 В пост. тока. Высокая способность автоматического гашения разрядника позволяет отказаться от входного предохранителя. Низкий уровень защиты от перенапряжений гарантирует надежную защиту подключенных чувствительных компонентов. Штекер и ответная часть могут вращаться на 180° по отношению друг к другу. Это позволяет подключение с короткими проводниками, при этом надписи остаются читаемыми. Хорошо видимый индикатор и сухой контакт для дистанционной передачи данных информируют о статусе изделия в постоянном режиме. Благодаря тестеру CHECKMASTER 2 можно быстро и просто выполнять периодические проверки защитных устройств.
"$pageName" в