Теперь корпуса наружной установки серии ECS доступны в компактном исполнении с монтажной глубиной всего 109 мм. Такая конструкция оптимальна для систем с недостатком места и высокими требованиями к степени защиты IP.
Серия герметичных корпусов для электроники ECS пополнилась более компактными вариантами монтажной глубиной всего 109 мм для реализации устройств с повышенными требованиями к вибрации, температуре и внешним воздействиям.
В новых корпусах может быть размещена электроника, например, электронных блоков управления двигателями или блоков датчиков специальных транспортных средств, судовой или дорожно-строительной техники. Корпуса доступны в двух цветовых вариантах (черном и сером) и с двумя типами крепление торцевой крышки (с креплением на винтах или на защелках). Версия корпусов из серого пластика также идеально подходит и для уличной эксплуатации благодаря применению стойкого к УФ-воздействию поликарбоната.
Прочные корпуса для наружной установки серии ECS представляют собой идеальное решение для применения в помещениях и под открытым небом. Корпуса IP69 надежно защищают электронные компоненты от пыли, грязи и воды.
Преимущества:
Основные характеристики:
"$pageName" в