Теперь в наличии новый шинный интерфейс EtherNet/IP и системы ввода-вывода Axioline F от Phoenix Contact. Новые шинные интерфейсы с сертификатом ODVA объединяют систему ввода-вывода Axioline F и контроллер Ethernet/IP.
Благодаря встроенному коммутатору двух портов данный шинный интерфейс обеспечивает возможность простого построения топологии линия или звезда. Вращающийся кодировочный переключатель для быстрой настройки IP-адреса, а также простое обновление микро-ПО через TFTP дополняют характеристики нового шинного соединителя. Как и вся система ввода-вывода, новые шинные интерфейсы отличаются удобной разводкой при помощи технологии подключения Push-in. С ее помощью проводники питания без использования инструмента подключаются к клеммам модуля. Особенно высокая отказоустойчивость, а также стойкость к механическим нагрузкам, например, ударам до 30g, делают Axioline F надежной системой ввода-вывода.
"$pageName" в