На прошедшей в Германии выставке «Hannover Messe 2014» было представлено новое поколение нормирующих преобразователей серии MINI Analog Pro.
Эти преобразователи позволяют значительно упростить сборку и техническое обслуживание оборудования благодаря компактности (ширина всего 6,2 мм), легкодоступным независимым разъемам с винтовыми или пружинными (Push-in) технологиями подключения и возможностью измерения токовых сигналов без разрыва рабочей цепи.
Отличительными особенностями новой серии являются:
• Лёгкая установка и подключение в ограниченном пространстве.
Узкие модули не только занимают мало места по ширине, но и могут быть легко установлены между кабельными каналами с расстоянием не более 115 мм. Даже при таком расположении все точки подключения легко доступны, и подключение может осуществляться в любом порядке. Запатентованная технология подключения Fastcon Pro обеспечивает безопасную работу даже в приложениях с высокими требованиями к воздействию вибрации.
• Чёткая маркировка и индикация состояния.
Маркировка из стандартной номенклатуры легко устанавливается и может содержать обозначения длиной до 21 знака. Чёткая сигнализация состояния преобразователя в виде зеленого светодиода (питание), красного (ошибка), и желтого (состояние переключения) имеется во всех устройствах этой серии. Светодиоды имеют маркировку в соответствии с функционалом и расположены так, что риск закрыть светодиоды маркировкой полностью отсутствует.
• Измерение рабочего тока без отключения нагрузки.
В преобразователях MINI Analog Pro имеются специальные контакты измерения, которые позволяют не отключать токовую петлю для последовательного подключения мультиметра, при измерении непосредственно в процессе эксплуатации. Кроме того можно отключить входные и выходные цепи, и цепи питания при наладке, повернув разъем с технологией Fastcon Pro на 180°. Цепь будет разорвана, но кабели останутся в подключенном состоянии.
• Простая настройка при помощи DIP-переключателей или ПО.
Возможно конфигурирование как с помощью DIP-переключателей, когда необходимо выставить их в соответствующее положение, и на этом настройка закончена, так и с помощью кабеля адаптера, который позволяет произвести конфигурирование модуля без его подключения к источнику питания. Новый способ конфигурирования заключается в настройке с помощью смартфона посредством интерфейса NFC. В дополнение к возможностям конфигурирования с помощью приложения можно ознакомиться со схемами подключения, описаниями и другой документацией.
• Новые технические возможности.
Новая технология коммутации позволяет использовать устройства в диапазоне температур – 40…+70 °C, обеспечивает наилучшую гальваническую развязку, а напряжение питания может быть между 9,6 и 30 В постоянного тока, что гарантирует надежную работу даже в сетях со значительными колебаниями или в приложениях для 12 В.
Более подробную информацию по новой серии преобразователей Вы можете найти на нашем сайте или запросить в группе технической поддержки.
"$pageName" в