Для дальнейшего улучшения уже высоких стандартов безопасности в лифтах в будущем ужесточаются требования по безопасности при производстве подъемных установок.
Устройства управления лифтами должны быть приведены в соответствие с требованиями нового европейского стандарта EN 81-20 не позднее 01.09.2017. Новые реле безопасности PSR-MC37 серии PSRmini уже сейчас соответствуют повышенным требованиям по безопасности. Надежное коммутационное устройство шириной всего 22,5 мм обеспечивает безопасное шунтирование переключателей дверей и заграждений. Данный стандарт определяет требования к конструкции и техническим характеристикам подъемных механизмов. Новое требование заключается в том, чтобы снизить опасность защемления стеклянными дверями рук детей. Кроме того, все лифты должны быть оснащены световой завесой на дверях и гарантировать улучшенную точность остановки. Для размеров путей утечки и зазоров безопасных цепей граничные значения также были увеличены.
"$pageName" в