Рады сообщить Вам, что технология быстрого монтажа push-in стала доступна для контактных вставок серии HC-BB с высокой плотностью контактов.
В дополнение к контактным вставкам с технологией монтажа Push-in на 6 / 10 / 16 / 24 контакта Phoenix Contact технология быстрого монтажа стала доступна для контактных вставок серии HC-BB с высокой плотностью контактов.
В тех же габаритах корпуса теперь можно разместить от 10 до 46 контактов, что практически вдвое увеличило плотность размещения контактов, при этом сохраняется удобство подключения благодаря Push-in технологии монтажа.
Многополюсные контактные вставки Push-in позволяют уйти от традиционной для такого исполнения технологии обжимного контакта и легко подключать до 46 сигнальных контактов в одном соединителе B24. Специально разработанный для данных разъемов компактный Push-in контакт обеспечивает высокую плотность монтажа, ранее возможную только с использованием классических обжимных контактов.
Преимущества:
Основные характеристики:
"$pageName" в