Функциональная безопасность

Функциональная безопасность

Простота обеспечивает надежность

Ваш надежный партнер в области технологий безопасности: изделия, технологии и услуги из одних рук.

Вернуться к Продукция

Категории

  • Безопасные разделительные усилители
    Безопасные разделительные усилители

    Комплексная безопасность: надежное разделение, согласование, фильтрация и усиление при помощи сертифицированных по SIL разделительных усилителей также для взрывоопасных зон.

  • Безопасные устройства ввода-вывода
    Безопасные устройства ввода-вывода

    Безопасные модули ввода-вывода для гибкой интеграции функций обеспечения безопасности в системы PROFIsafe или вообще без контроллера безопасности и безопасной полевой шины.

  • Безопасный блок питания
    Безопасные блоки питания

    Мощные высокофункциональные блоки питания благодаря технологии SFB Technology и превентивному контролю функционирования повышают степень готовности вашего оборудования.

  • Защитные устройства
    Предохранительные устройства PSR

    Разные предохранительные устройства для разнообразных функций защиты, использующие хорошо зарекомендовавшие себя технологии.

Искать в Функциональная безопасность

Показать все продукты в этой категории

Функциональная безопасность означает надежную защиту человека и машины. Мы делаем функциональную безопасность простой. Все продукты Safety от Phoenix Contact, включая классические реле безопасности и комплексные системы управления, отличаются простотой установки и настройки. Воспользуйтесь преимуществами комплексного подхода наших сертифицированных экспертов по безопасности. Наш широкий спектр услуг направлен на реализацию всех требований заказчика относительно безопасности машин и установок.

Преимущества для вас:

  • Безопасность из одних рук с широким ассортиментом изделий и услуг Safety
  • Перспективность и гибкость благодаря возможности многостороннего масштабирования продуктов
  • Простота обращения благодаря удобному в применении ПО и простому подключению
  • Оптимальные пространственные условия и издержки благодаря инновационным изделиям функциональной безопасности
  • Проверенная безопасность благодаря сертификации продукции TÜV

Обслуживание и поддержка

Устранение неполадок  

Устранение неполадок

Проектируйте, изготавливайте, эксплуатируйте и модернизируйте машины в соответствии с требованиями законодательства. Эксперты по безопасности компании Phoenix Contact окажут вам поддержку. Квалификация наших сотрудников, сертифицированных по стандартам TÜV, гарантирует соблюдение правовых требований в отношении безопасности оборудования в области машиностроении и непрерывного производства. Мы оказываем поддержку независимо от производителя вашего оборудования

Защитное ПО

Установка защитного ПО  

Установка защитного ПО

Интегрируйте функциональную безопасность в свою установку одним щелчком мыши. Phoenix Contact предлагает максимально возможный уровень удобства для ввода в эксплуатацию, конфигурирования и программирования ваших средств защиты. В вашем распоряжении подходящие программные пакеты с множеством полезных функций, таких как мониторинг в реальном времени. Подготовленные функциональные блоки облегчают проектирование.

PHOENIX CONTACT - Россия
OOO "Феникс Контакт РУС"

119619, Москва,
Новомещерский проезд, д. 9, стр. 1
+7 (495) 933-8548

Услуги