Блоки питания и ИБП

Блоки питания и ИБП

POWER для максимальной готовности оборудования

Новейшие технологии и высокое качество отличает наши изделия POWER.

Вернуться к Продукция

Категории

  • Блоки питания
    Блоки питания

    Увеличьте степень готовности своей установки с помощью качественных и высокотехнологичных блоков питания, оптимизированных по функциональности и мощности.

  • Преобразователи постоянного тока
    Преобразователи постоянного тока

    Преобразователи постоянного тока изменяют уровень напряжения, восстанавливают напряжение в конце длинных линий и обеспечивают возможность формирования независимых систем электропитания.

  • Резервные модули
    Резервные модули

    Резервные модули обеспечивают развязку, контролируют и регулируют. Таким образом, увеличивается коэффициент использования параллельно включенных источников питания.

Искать в Блоки питания и ИБП

Показать все продукты в этой категории

Наши источники питания, преобразователи постоянного тока, резервные модули и источники бесперебойного питания имеют такой набор функций и конструктивных параметров, который оптимально рассчитан на использование в различных областях. Кроме стандартных исполнений, мы также поставляет источники питания по индивидуальным требованиям.

Преимущества для вас

  • Инновационные источники питания гарантируют максимальную готовность оборудования
  • Источники питания для любого приложения: серии изделий с различным набором функций и разных классов мощности
  • Гибкое применение благодаря наличию пакета международных допусков и возможности регулирования выходного напряжения

Блоки питания

Блоки питания  

Блоки питания

Широкий ассортимент источников питания гарантирует надежность электропитания модулей в электрошкафу.

  • с большим набором функций
  • со стандартным набором функций
  • с базовым набором функций
  • для технологии MSR
  • для распределительных устройств

Источники бесперебойного питания

Источники бесперебойного питания  

Источники бесперебойного питания

Защитите устройства, работающие на пост. или перем. токе, от перебоев энергоснабжения. Источники бесперебойного питания обеспечивают подачу тока даже в случае отказа электрической сети.

  • с технологией IQ
  • со встроенным источником питания
  • со встроенным накопителем энергии
  • Буферные модули
  • Энергоаккумуляторы

Преобразователи постоянного тока

Преобразователи постоянного тока  

Преобразователи постоянного тока

Изменяйте уровень напряжения, восстанавливайте подачу напряжения на концах длинных проводников или при помощи преобразователей постоянного тока формируйте независимые системы подачи питания.

  • с технологией SFB
  • для экстремальных требований
  • для КИП
  • для фотогальванических установок

Резервные модули

Резервные модули  

Резервные модули

Обеспечьте максимальную доступность параллельно работающих источников питания при помощи резервных модулей.

  • Активные резервные модули
  • Диодные модули

Индивидуальные источники питания

Индивидуальные источники питания  

Индивидуальные источники питания

Воспользуйтесь преимуществами индивидуальных решений Phoenix Contact. Кроме стандартной продукции мы также разрабатываем и интегрируем индивидуальные решения, например, для медицинской и сетевой техники, систем автоматизации здания, банкоматов и промышленных ПК.

  • Техническая разработка и управление проектом на всех этапах
  • Промышленные блоки питания, технология зарядки, возобновляемые источники энергии, банковские системы, связь и специализированные приложения

PHOENIX CONTACT - Россия
OOO "Феникс Контакт РУС"

119619, Москва,
Новомещерский проезд, д. 9, стр. 1
+7 (495) 933-8548

Конфигуратор

Конфигурируйте изделия и решения для Вашего индивидуального применения.

Источники питания и ИБП
Referrer: https://www.phoenixcontact.com/online/portal/ru?1dmy&urile=wcm%3apath%3a/ruru/web/main/products/entry_page/entry_page