Мониторинг

Контроль и защита процесов

Контроль и защита процесов

Держите параметры установки в поле зрения, чтобы быстро реагировать на отклонения благодаря нашим продуктом мониторинга.

Вернуться к Продукция

Категории

  • Измерение энергии и мощности
    Устройства для измерения энергии и мощности

    Измерительные устройства, регистраторы данных, датчики и счетчики для контроля энергопотребления в машинах и установках.

  • Мониторинг и диагностика
    Мониторинг и диагностика

    Всегда быть в курсе: наши продукты и решения для мониторинга и диагностики позволяют протоколировать, наблюдать и контролировать процессы отдельных узлов или целых компонентов установки.

Искать в Мониторинг

Показать все продукты в этой категории

Продукты мониторинга и контроля компании Phoenix Contact позволяют контролировать соответствие режима работы установки. Они позволяют фиксировать неисправности на ранней стадии, чтобы у Вас было время принять меры до того, как произойдет выход из строя или повреждение установки.

Преимущества для Вас

  • Отклонения важных параметров установки выявляются заранее – благодаря реле контроля и приборам измерения разности тока
  • Токи и напряжения любых форм кривой преобразуются в нормированные аналоговые сигналы благодаря огромному количеству разнообразных приборов измерения тока и напряжения
  • Более 3000 трансформаторов тока для преобразования токов до 4000 A в более низкие вторичные токи
  • Управление энергозатратами – при помощи продуктов измерения энергорасходов и мощности
  • Дистанционный анализ токов молнии благодаря средствам связи, работающим в интерактивном режиме
  • Эффективное использование солнечного тока – при помощи контроля фотогальванических цепей
  • Четкая информация о состояниях машин и установок при помощи модульных сигнальных колонн

PHOENIX CONTACT - Россия
OOO "Феникс Контакт РУС"

119619, Москва,
Новомещерский проезд, д. 9, стр. 1
+7 (495) 933-8548

Referrer: https://www.phoenixcontact.com/online/portal/ru?1dmy&urile=wcm%3apath%3a/ruru/web/main/products/entry_page/entry_page