Системы ввода-вывода

Системы ввода-вывода производства Phoenix Contact

Связь - значит все

Быстрое и надежное получение и передача сигналов и данных в ваших установках.

Вернуться к Продукция

Категории

Искать в Системы ввода-вывода

Показать все продукты в этой категории

Профессиональная автоматизация для вашего оборудования: системы ввода-вывода Phoenix Contact представляют собой подходящее решение для передачи данных на уровне ввода и вывода. Полевые условия или электрошкаф, адаптируемая модульная система или устройство блочной конструкции. Независимо от того, какую сеть или протокол вы предпочитаете, — у нас вы найдете подходящие модули ввода-вывода.

Преимущества для вас

  • Многостороннее применение благодаря международным допускам, большому количеству функций и открытости для сетей
  • Повышение степени готовности и производительности оборудования благодаря особой надежности
  • Инвестиции в будущее благодаря использованию новейших технологий

Системы ввода-вывода для любой области применения

Системы ввода-вывода Phoenix Contact для любой области применения  

Больше выбора: Устройства ввода-вывода Phoenix Contact для любого случая

Среди широкого ассортимента продукции Phoenix Contact вы подберете подходящие устройства ввода-вывода. В основе инновационных продуктов со множеством полезных функций лежит проверенная технология — перспективные разработки с ориентацией на потребности пользователей гарантируют постоянное совершенствование.

  • Компания предлагает широкий выбор модулей и клемм ввода-вывода для применения в электрошкафу — в том числе для особенно быстрой передачи данных.
  • Для применения в полевых условиях можно использовать высокофункциональные модульные устройства ввода-вывода или особо прочные устройства блочной конструкции для эксплуатации в промышленных условиях.
  • Реализуйте приложения безопасности при помощи модулей PROFIsafe или вообще без устройства управления безопасностью с технологией SafetyBridge.
  • Умные технологии подсоединения, как то push-in или система быстрой фиксации SPEEDCON, обеспечивают удобный электромонтаж и позволяют сэкономить время.
  • Наши аналоговые конвертеры IO-Link и ведущие устройства IO-Link обеспечивают гибкость в полевых условиях и реализуют аналоговую связь совсем без экранированных проводников.

 

PHOENIX CONTACT - Россия
OOO "Феникс Контакт РУС"

119619, Москва,
Новомещерский проезд, д. 9, стр. 1
+7 (495) 933-8548