Контроллеры

Контроллеры

Интеллектуальная автоматизация

ПЛК всех классов производительности. Для эффективного управления вашими системами автоматизации.

Вернуться к Продукция

Промышленные контроллеры

Контроллеры для специальных применений

Искать в Контроллеры

Показать все продукты в этой категории

В любой области от децентрализованного водоснабжения и до сложной линии лакирования в автомобильной промышленности — контроллеры Phoenix Contact позволяют надежно и эффективно реализовать систему автоматизации. Широкий спектр предлагает инновационные решения управления: от программируемых логических модулей до высокотехнологичных контроллеров.

Преимущества для вас

  • Гибкая автоматизация: производительность ПЛК можно легко увеличить или уменьшить в зависимости от приложения
  • ПЛК для любых областей применения благодаря полному ассортименту моделей, охватывающему любые системы управления
  • Простое и универсальное средство программирования, позволяющее сократить рабочее время и обеспечить экономичный режим работы

PHOENIX CONTACT - Россия
OOO "Феникс Контакт РУС"

119619, Москва,
Новомещерский проезд, д. 9, стр. 1
+7 (495) 933-8548

PLCnext Technology

Платформа для безграничных возможностей автоматизации.

PLCnext Technology
Перейти на веб-сайт PLCnext